/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Dispositivo de llavero unipolar

    Interrumpido

    La nueva gama mejorada de dispositivos de interruptor de llave unipolar de KAC ofrece soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. Incluyen incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extintores y otras aplicaciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La nueva gama mejorada de dispositivos de interruptor de llave unipolar de KAC ofrece soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. Incluyen incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extintores y muchas otras aplicaciones especiales. El robusto dispositivo de conmutación consta de una carcasa principal y una placa con escudo. Interruptor de llave de un solo polo que se instala en la placa, simplemente encaja en la carcasa principal y se coloca permanentemente en su lugar con tornillos de fijación. Todos los interruptores de llave se suministran con 2 llaves resistentes.

    Funciones y ventajas:
    • Acceso simple al cable y montaje en superficie para todas las aplicaciones
    • Interruptores de llave de 2 y 3 posiciones disponibles
    • Reducción de costes de ciclo de vida
    • Interruptores de llave con parte delantera a prueba de manipulaciones.
    • Característica de tuerca de seguridad y arandela/llave está disponible en el barril para evitar que el barril gire desde la parte trasera.
    • Los interruptores de llave tienen una amplia tolerancia a la temperatura
    • Alta fiabilidad y calidad de KAC. Los interruptores de llave vienen con 3 años de garantía
    Certificaciones:
    • Protección contra entrada: IP24
    • RoHS
    • WEEE & REACH
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • KAC

    Otros

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC