Pulsadores de alarma
Estación de disparo SK
Las estaciones de pulsador SK son estaciones de pulsador de doble acción que requieren dos movimientos para activar la estación para su uso con el panel de control de incendios de la serie Silent Knight de Honeywell
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las estaciones de pulsador SK son extremadamente fáciles de operar, proporcionan un medio rápido y práctico de iniciar manualmente una señal de alarma contra incendios. El FACP reconoce cada estación de pulsador por su dirección específica, lo que Ahorra valiosos segundos al determinar la ubicación de una alarma.
_x000D_ Funciones y ventajas:- _x000D_
- El instalador puede abrir la estación sin causar una condición de alarma_x000D_
- Prueba accionada con llave y bloqueo de restablecimiento mediante el actuador de la placa de bloqueo_x000D_
- La llave coincide con los bloqueos de FACP compatibles_x000D_
- Carcasa, puerta y mango moldeados con LEXAN® duradero_x000D_
- Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas_x000D_
- Incluye texto en braille en el mango de la estación_x000D_
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- _x000D_
- UL38_x000D_
- CSFM_x000D_
- MEA