/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Pulsadores de alarma

    Punto de llamada exterior WCP

    Interrumpido

    El punto de llamada de exterior WCP ofrece eficiencia de instalación, flexibilidad y conformidad completa con los estándares más recientes.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El punto de llamada para exteriores WCP es un producto de punto de llamada manual sellado IP67. La protección medioambiental mejorada permite instalar la unidad en muchos entornos externos en los que es probable que haya agua y suciedad, lo que la convierte en un producto verdaderamente resistente al agua y al aire libre. Mediante nuevos estándares y legislación, tanto los elementos de operación de vidrio roto como los reajustables Ahora se pueden utilizar dentro de un punto de llamada manual. Para proporcionarle la mayor “flexibilidad”, la nueva gama WCP se puede configurar como una unidad de vidrio roto o reajustable simplemente cambiando de un elemento a otro. No es necesario pedir otras piezas ni productos alternativos. Los productos de punto de llamada para exterior WCP también ayudan a preservar la integridad del sistema en general, ya que la retirada ilegal de la tapa del producto hará que el punto de llamada funcione y el sistema entre en alarma.

    Funciones y ventajas:
    • Concepto único de instalación "Plug & Play"
    • Total flexibilidad en la elección del elemento operativo
    • Función antimanipulación
    • Estética mejorada y diseño compacto
    • Totalmente homologado bajo los estándares más recientes
    Certificaciones:
    • RoHS
    • WEEE
    • REACH
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • KAC

    Otros

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC