Cables
Módulo de monitor de interfaz digital ProReact
El módulo de monitor de interfaz digital proporciona beneficios adicionales cuando se utiliza con el cable LHD digital ProReact
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Módulo de monitor de interfaz digital UL864 10.ª edición El módulo de monitor de interfaz digital aprobado está disponible y proporciona beneficios adicionales cuando se utiliza con el cable LHD digital ProReact. Puede supervisar simultáneamente hasta dos zonas de cable LHD y tiene salidas de fallo y alarma independientes para cada zona. Una pantalla integrada muestra el estado de cada zona, incluida la distancia en metros y pies al punto de alarma si se activa una alarma. También incluye una salida Modbus RTU RS-485 para la integración con un sistema PLC o SCADA.
Funciones y ventajas:- Detección a lo largo de toda la longitud del cable del sensor
- Extrusión de nylon opcional que ofrece protección UV y mayor durabilidad para uso en exteriores
- Extrusión opcional de polipropileno para una mayor protección química en entornos cáusticos
- Trenzado de acero inoxidable opcional para una mayor protección mecánica
- Aprobado por UL864, 10.ª edición