/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    Comunicadores de alarma contra incendios serie 411

    Interrumpido

    Comunicadores de alarma contra incendios diseñados para una variedad de aplicaciones contra incendios y sin incendios

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Comunicadores de alarma contra incendios diseñados para una variedad de aplicaciones contra incendios y sin incendios. Proporciona cuatro canales (tres en el modelo 411) que aceptan dispositivos de flujo de agua, detectores de humo de dos y cuatro cables, estaciones de pulsador y otros dispositivos de contacto normalmente abiertos. Hay tres modelos disponibles: 411 - comunicador esclavo; 411UD - comunicador esclavo con carga/descarga; 411UDAC - comunicador independiente con carga/descarga.

     Funciones y ventajas: 

    • Totalmente programable con Pro-411 o con entradas de Windows, puede programarse entradas independientes
    • de disparador totalmente supervisadas que requieren un cierre de contacto para la activación
    • Unidad de programación digital opcional con teclado, modelo PRO-411

    Certificaciones:

    • Especificaciones eléctricas:
      • Canales programables 1 a 4
      • Circuitos con limitación de la potencia
      • Totalmente supervisado
      • Operación Todos los canales NFPA Estilo B (Clase B). Requiere contacto normalmente abierto para activar
      • Voltaje normal de operación: 12 V CC
      • Corriente de alarma: 3,34 mA
      • Resistencia de fin de línea: 2,2K ohmios
      • Corriente de cortocircuito: 3,8 mA por canal/entrada
    • Homologaciones:
      • 411/411UD:
        • Certificación UL: S2424
        • CSFM: 7300-0075:0174
        • MEA: 328-94-E Vol. III (411UD); 328-94-E Vol. IV (411)
        • FDNY: COA#6085
      • 411UD:
        • Certificación UL: S624.
        • CSFM: 7300-0075:0174.
        • MEA: Volumen 328-94-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER