/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Comunicadores

    CLSS Pathway

    CLSS Pathway de Honeywell® es una plataforma decomunicaciones diferenciada con doble ruta, dobleSIM compatible con varios operadores por país yfunciones integradas con tecnología CLSS Cloud.

    Overview

    CLSS Pathway combina la compatibilidad con cualquier central mediante entradas digitales con

    las potentes funciones de CLSS Cloud de Honeywell. Además, presenta lo último en tecnología

    de comunicaciones de alarma para el sector. EN54-21 CLSS Pathway permite transmitir datos utilizando

    redes LTE CAT-M1 y sirve de puente entre el sistema de alarma y CLSS Cloud.

    Este dispositivo proporciona una única ruta del sitio a la nube que garantiza que todos los

    servicios de CLSS Cloud utilicen el mismo método auditado y supervisado para acceder al

    sistema de seguridad personal de las instalaciones.

    Características y Beneficios:
    • FUNCIONES Y VENTAJAS
    • • La integración con CLSS permite supervisar los datos de transmisión de incidentes desde la aplicación móvil
    • y el portal web de CLSS.
    • • Admite la comunicación por una única ruta aprovechando operadores celulares redundantes
    • (doble SIM, cada una compatible con varios operadores por país) o una comunicación celular de doble ruta
    • utilizando la IP como ruta principal y operadores celulares redundantes como ruta secundaria.
    • • Alta fiabilidad gracias a múltiples canales de transmisión (LTE CAT-M1/LAN) y servidores
    • redundantes.
    • • Compatibilidad universal con cualquier central mediante entradas digitales.
    • • Seis entradas de relé de contacto seco para la notificación de incidentes desde la central de alarma.
    • • La exclusiva red «M1» está preparada para 5G y proporciona una penetración profunda de la señal para
    • operar dentro de edificios.
    • • Actualizaciones remotas del firmware.
    • • La aplicación móvil CLSS admite notificaciones push y por correo electrónico.
    • • Redundancia excepcional: dispositivo de doble SIM,cada SIM es compatible con varios operadores por país.Si una red deja de estar disponible, el comunicador se conecta a la otra red.
    • • Se alimenta directamente de una fuente de alimentación de alarma contra incendios de 12-
    • 29 voltios de CC. No necesita baterías, transformador ni fuente de alimentación adicionales.
    • • Supervisión de la conexión: tiempo de notificación de fallos ajustable.
    • • Software basado en web y aplicación para smartphone para configurar y administrar dispositivos.
    Certificaciones:
    • NORMAS Y CÓDIGOS
    • El HW-LTE-M-EN54 está diseñado para cumplir la norma EN 54-21:2006
    • Sistemas de detección y alarma de incendios - Parte 21: Equipos de
    • transmisión de alarmas y avisos de fallo.
    • APROBACIONES
    • • Certificación EN 54-21:2006