/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Pasarelas / comunicadores

    Base Transponder vía radio 

    Interrumpido

    Las puertas de enlace inalámbricas están especialmente diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar la extensión de un sistema de detección de incendios IQ8Control/Flexes Control existente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las puertas de enlace inalámbricas están especialmente diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar la extensión de un sistema de detección de incendios IQ8Control/Flexes Control existente. Al sustituir un detector ya instalado en el bus por la puerta de enlace en la base de un detector IQ8 estándar, es posible añadir detectores equipados con una base de radio o puntos de llamada manual equipados con una interfaz de radio. Es posible conectar hasta 10 detectores direccionables interactivos, y establecer comunicaciones a través de la puerta de enlace, sin cables adicionales.

    La puerta de enlace debe utilizarse con un detector IQ8Quad. Integra todas las funcionalidades que permiten el acceso a todos los datos e incluso la información como cuando el componente está directamente en el esserbus o esserbus-Plus.

    Características y Beneficios:
    • La puerta de enlace IQ8Wireless puede montarse entre la base y el detector. No se requiere cableado adicional
    • Adaptable a todos los detectores de la gama IQ8Quad (salvo las versiones O/SO y O²T/FSP)
    • Comunicación con un máximo de 10 puntos
    • Posibilidad de comunicación con 10 detectores (IQ8Wireless Base) y/o 10 puntos de llamada manual (interfaz IQ8Wireless)
    • Posibilidad de combinar el detector y el punto de llamada manual hasta 10 puntos con la puerta de enlace IQ8Wireless
    • Todos los componentes de radio se benefician de un direccionamiento completo
    • Se pueden asignar hasta 10 zonas por puerta de enlace
    • Se pueden instalar hasta 9 puertas de enlace IQ8Wireless por bus esserbus o esserbus Plus
    • Toda la información sobre alarmas y fallos cumple con la norma EN 54-2
    • La sustitución de la batería o del detector es más fácil con la herramienta de extracción automática
    • Información de fallo al retirar la puerta de enlace de su base
    • Monitorización permanente del estado de la batería
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER