Pasarelas / comunicadores
Puerta de enlace del sistema inalámbrico
Las puertas de enlace de sistemas inalámbricos de Honeywell proporcionan una solución eficaz y fiable.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los dispositivos inalámbricos de una red SWIFT desarrollan enlaces de comunicación "principal-secundario" con otros dispositivos de la malla, de modo que un mensaje que se origina desde un dispositivo remoto "salta" al dispositivo principal más cercano y, a continuación, a dispositivos principales sucesivos hasta que el mensaje llega a la puerta de enlace. Las rutas alternativas también se identifican y supervisan mediante el protocolo SWIFT que proporciona comunicación inalámbrica Clase A aprobada. Si un dispositivo no tiene una ruta de comunicación establecida con una intensidad de señal adecuada, se puede instalar un dispositivo adicional, como un módulo inalámbrico, entre medio para que actúe como repetidor.
Funciones y ventajas:- Tecnología de malla inalámbrica (frecuencia de 902-928 MHz)
- La operación de la malla de onda en cascada proporciona una verificación de las rutas de comunicación redundantes
- Se puede añadir cualquier dispositivo inalámbrico para actuar como repetidor
- Cada puerta de enlace admite hasta 50 direcciones: 1 puerta de enlace inalámbrica y hasta 49 dispositivos
- Se pueden instalar hasta 4 redes inalámbricas con cobertura de red de radio superpuesta
- La función de estudio del emplazamiento permite una evaluación de un sitio antes de la instalación
- IFP-75, IFP-300
- IFP300ECS
- IFP-2100
- IFP-2100ECS
Otros
- Brand
- Farenhyt
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Brand : Farenhyt