/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas y módulos de red

    Concentrador de Li-ion Tamer Gen 3

    Concentrador Xtralis de Li-ion Tamer Gen 3

    Overview
    El concentrador (versión de xtralis) origina la conexión de cadena en margarita de los sensores y distribuye 12 V CC a los sensores (el concentrador PoE recibe energía del PoE/el concentrador con alimentación directa recibe energía de una fuente de alimentación de 12 V CC). Los concentradores se comunican con el/los sensor/es a través de CANbus y transmiten información al controlador a través de TCP/IP en Ethernet. Los concentradores detectan varios errores y condiciones de alarma para las funciones de autodiagnóstico.El concentrador PoE tiene dos conectores RJ45 para las conexiones de cadena en margarita a sensor/es. El concentrador con alimentación directa tiene un conector RJ45 para las conexiones de cadena en margarita a sensor/es.
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Brand
      • Li-ion Tamer

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0-40 °C
    • Minimum Operating Humidity
      • 0 %
    • Maximum Operating Humidity
      • 90% RH (non-condensing) %
    • Brand
      • Li-ion Tamer
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0-40 °C
    • Minimum Operating Humidity : 0 %
    • Maximum Operating Humidity : 90% RH (non-condensing) %
    • Brand : Li-ion Tamer