/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios

    Placa expansora universal L Series

    Interrumpido

    Las placas expansoras L Series reducen los costes y aceleran la instalación en aplicaciones de comunicaciones de emergencia para advertencias de emergencia e incendios al combinar los dispositivos en una sola placa de montaje y caja posterior.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Funciones y ventajas:
    • Disponible con lente de flash transparente, certificación 1971 o con lente de flash ámbar certificación UL1638 (CAN/ULC-S526)
    • Cumple con los requisitos de especificación del DOD
    • Ajustes de candelas seleccionables en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135, 185 (consulte la clasificación equivalente de candelas para la tabla UL 1971)
    • Selección automática de operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas
    • Compatible con el protocolo de sincronización del System Sensor
    • Tornillo de cabeza Torx a prueba de manipulaciones opcional incluido
    • Diseñado para su uso en sistemas de 12 o 24 voltios, CC o FWR
    • Clasificación de 0 °C a 49 °C (32 °F a 120 °F)
    • SEP-SPSWL(-P) es compatible con: SPSWL(A), SPSWL(A)-P, SWL(A), SWL(A)-P, P2WL(A), P4WL(A)
    • Certificado para montaje en pared
    • SEP-SPSWL(-P) es compatible con los kits de lentes de color (lentes transparentes): Lentes: A2, LENS-B2, LENS-G2, LENS-R2, BZW-,BZSPW
    Certificaciones:
    • Certificación UL/ULC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER