Accesorios
Base AV de techo SWIFT
El sistema inalámbrico SWIFT® de System Sensor ofrece una base AV de techo para soportar dispositivos de la L Series en instalaciones inalámbricas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las bases AV de techo SWIFT están diseñadas para usarse con dispositivos de notificación AV de la serie L de System Sensor compatibles para satisfacer una amplia gama de requisitos de notificación. La base AV proporciona energía para las señales de audio y visuales y admite la comunicación inalámbrica con el panel de control de alarma contra incendios (FACP). El dispositivo de notificación AV de la L Series se monta directamente en la base AV inalámbrica, lo que permite flexibilidad en cuanto a color, ubicación y salida de señal. La energía se suministra a través de dos juegos de 4 baterías: un juego proporciona energía para la comunicación inalámbrica y el otro juego proporciona energía para la señal de audio y/o visual del dispositivo de notificación. La duración de la Batería de la porción inalámbrica está homologada por UL durante al menos 2 años. La duración de la batería del conjunto de baterías AV depende del tiempo de activación y del nivel de salida de la señal de audio o visual. La base AV aumenta la tensión de salida para admitir opciones de 24 VCC en los dispositivos conectados.
Funciones y ventajas:- Instalación inalámbrica
- Red de malla Clase A
- Ruedas de código direccionables
- Aplicaciones comerciales
- Salto de frecuencia
- Comunicaciones bidireccionales
- UL 464
- UL 1638
- UL 1971
- ULC S525
- ULC S526
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER