/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio para mantenimiento programado el domingo 14 de junio, de 8:00 AM a 9:30 AM EST (12:00 PM a 1:30 PM GMT, 1:00 PM a 2:30 PM CET y 5:30 PM a 7:00 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Campanas

    Campana electrónica con solenoide

    Interrumpido

    La campana electrónica con solenoide es la combinación de un solenoide en miniatura con un circuito de control integrado que permite una excelente cobertura sonora, un consumo mínimo de corriente y una mayor fiabilidad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La campana electrónica con solenoide es la combinación de un solenoide en miniatura con un circuito de control integrado que permite una excelente cobertura sonora, un consumo mínimo de corriente y una mayor fiabilidad. La estética mejorada hace que la campana sea adecuada para todas las aplicaciones, incluidas las ubicaciones más prestigiosas. Está disponible en carcasa metálica roja o gris y es adecuado tanto para montaje en superficie como semiempotrado.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño moderno
    • Ensamblaje de enganche
    • Opción de kit resistente a la intemperie
    • Salida de “ring” alta
    • Adecuado para todas las ubicaciones
    • Fácil de instalar
    • Proporciona protección hasta IP44C con opción resistente a la intemperie
    Certificaciones:
    • EN54-23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS