/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Campanas

    Alarma serie SSM

    Las campanas de alarma de la serie SSM son dispositivos de notificación con alto nivel de decibelios y baja corriente para uso en sistemas contra incendios y robos u otras aplicaciones de señalización.

    Overview
    Las campanas de alarma de la serie SSM System Sensor® son dispositivos de notificación con alto nivel de decibelios y baja corriente para uso en sistemas contra incendios y robos u otras aplicaciones de señalización. Vienen precableados para reducir el tiempo de instalación y también incorporan un diseño eléctrico polarizado para su uso con circuitos de supervisión. Con un rendimiento fiable, las alarmas de la serie SSM proporcionan tonos fuertes y resonantes. Operan a 24 V CC y son accionados por motor.Funciones y ventajas:
    • Aprobado para uso en interiores o exteriores
    • Bajo consumo de corriente
    • Salida de dB altos
    • Tres tamaños disponibles: 6 pulgadas (15,24 cm), 8 pulgadas (20,32 cm) y 10 pulgadas (25,40 cm) de diámetro
    • Modelos CA y CC
    • Modelos de 24 V CC; polarizado para su uso con circuitos de supervisión
    • Las campanas se montan directamente en una caja eléctrica cuadrada estándar de 4 pulgadas (10,16 cm)
    • Viene cableado
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S4011
    • Con homologación ULC: CS549
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7135-1653:125
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER