/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    VAD IQ8Alarm Plus con sonido

    Interrumpido

    Dispositivo de alarma visual IQ8Alarm Plus/FSo con sonido, rojo/rojo

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Dispositivo de alarma de incendio (VAD) y sirena de alarma de incendio combinada resistente a cortocircuitos/circuitos abiertos dirigible y completamente alimentado por bus de conformidad con EN 54-3 y EN 54-23 con tonos de señalización integrados y flash de luz roja para señalización acústica y óptica.

    Con un máximo de 20 tonos de señalización programables diferentes, incluido el tono DIN, de conformidad con DIN 33404 Parte 3.

    El volumen se puede ajustar a 8 niveles diferentes.

    El dispositivo de señalización óptica es adecuado para rangos de señal cuadrada W-2.4-5 a W-3.6-8.

    El rango de señal óptica se puede ajustar en 6 tamaños mediante las herramientas 8000.

    Dispositivo de señalización con base plana, adecuado para montaje en pared.

    Opcionalmente, se puede instalar la base IP referencia 806202 con entrada de cable lateral y protección impermeable.

    Funciones y ventajas:
    • Dispositivo de alarma completamente alimentado por bus
    • Compatible con alimentación por lazo
    • Bajo consumo de energía
    • Hasta 21 dispositivos de alarma por cada lazo de alimentación
    • Cada dispositivo de alarma tiene aislante integrado
    • Activador síncrono
    • Propiedades de alarma óptica:
    • Cumple con EN 54-23
    • Categoría W
    • Rango de señal de hasta 8,0 m de ancho de habitación para montaje en pared
    • Tamaño de la habitación configurable mediante herramientas 8000
    • Propiedades de alarma acústica:
    • Cumple con EN 54-3
    • Presión acústica alta
    • Volumen programable en 8 pasos mediante herramientas 8000
    • 20 tonos de señalización diferentes, que incluyen el tono DIN
    Certificaciones:
    • EN 54-3: 2001/A1: 2002/A2: 2006/-17: 2005
    • Sirena EN 54-3
    • EN 54-23: 2010/-17: 2005
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER