/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    Flash de alarma de pared L-Series de 2 cables compacto

    Interrumpido

    Las bocinas compactas con luces estroboscópicas de 2 hilos L Series incluyen una variedad de características que aumentan la versatilidad de sus aplicaciones y simplifican la instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La línea de luces estroboscópicas compactas de bocina de pared de la L-Series incluye una variedad de funciones que aumentan su versatilidad de aplicación a la vez que simplifican la instalación. Todos los dispositivos presentan diseños enchufables con mínima intrusión en la caja posterior, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo.

    Para simplificar aún más la instalación y proteger los dispositivos de daños en la construcción, la L Series utiliza una placa de montaje universal para todos los modelos con un resorte de cortocircuito incorporado para que los instaladores puedan probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación mediante ajustes de candelas seleccionables en campo, selección automática de funcionamiento de 12 o 24 V y un rotoswitch para tonos de bocina con dos selecciones de volumen.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Horn Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Horn Strobe
    • Mounting Type : Wall