Dispositivos óptico-acústicos
Flash de bocina de techo L-Series de 4 cables
Las bocinas estroboscópicas de 4 cables L Series están diseñadas para la notificación completa del edificio, así como en toda la propiedad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Toda la línea de productos de bocinas estroboscópicas de 4 hilos de la L Series incluye una variedad de funciones que aumentan su versatilidad de aplicación a la vez que simplifican la instalación. Todos los dispositivos presentan un diseño enchufable con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo.
Para simplificar aún más la instalación, la L Series utiliza una placa de montaje universal para que los instaladores puedan montarlas en una amplia gama de cajas posteriores. Con un resorte para cortocircuito integrado, los instaladores pueden probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación mediante ajustes de candelas seleccionables en campo, selección automática de operación de 12 o 24 V y un rotoswitch para tonos de bocina con dos selecciones de volumen.
Funciones y ventajas:- Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
- Material de construcción a prueba de manipulaciones
- Selección automática de operación de 12 o 24 voltios a 15 y 30 candelas
- Ajustes de candelas seleccionables en el campo en unidades de techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177
- Clasificación de la bocina a 88+ dBA a 16 voltios
- Rotoswitch para tono de bocina y dos selecciones de volumen
- Placa de montaje universal para unidades de techo
- La característica de resorte de cortocircuito de la placa de montaje comprueba la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
- Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert® y SpectrAlert® Advance heredados
- Certificado solo para montaje en techo
- Compatible con el módulo de sincronización MDL3
- Con homologación UL: S4011; S5512
- Clasificación ULC
- Con aprobación FM
- CSFM: 7125-1653:0504; 7135-1653:0503
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Horn Strobe
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Mounting Type
- Ceiling
- Product Type
- Horn Strobe
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Mounting Type : Ceiling
- Product Type : Horn Strobe