Dispositivos óptico-acústicos
Flash de timbre de techo L Series
Las luces estroboscópicas L-Series son dispositivos de notificación de modo privado que se utilizan para alertar al personal capacitado para que investigue posibles situaciones de emergencia y tome las medidas adecuadas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las luces estroboscópicas L-Series son dispositivos de notificación de modo privado que se utilizan para alertar al personal capacitado para que investigue posibles situaciones de emergencia y tome las medidas adecuadas. Las estaciones de trabajo de seguridad y de enfermería son lugares ideales para estos timbres y timbres con luces estroboscópicas.
Todos los dispositivos cuentan con un diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior, lo que hace que la instalación sea rápida y a prueba de errores, al tiempo que elimina los costosos y lentos fallos de toma de tierra. Los instaladores pueden adaptar fácilmente los dispositivos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación mediante ajustes de candelas seleccionables en campo, selección automática de funcionamiento de 12 o 24 V y un rotoswitch para tonos de timbre y dos selecciones de volumen.
Funciones y ventajas:- Estética moderna actualizada
- Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
- La característica de cortocircuito de la placa de montaje comprueba la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
- Tornillo de montaje cautivo
- Construcción a prueba de manipulaciones
- Ajustes de candelas seleccionables en campo para dispositivos de montaje en techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150, 177
- Selección automática de funcionamiento de 12 o 24 V a 15 y 30 candelas
- Interruptor giratorio para selecciones de tono y volumen
- Cinco tonos seleccionables con ajustes de volumen alto y bajo
- Compatible eléctricamente con SpectrAlert y SpectrAlert heredado
- Con homologación UL: S4011
- Con homologación ULC: S4011
- Aprobado por FM: 3057383; 3057072
- CSFM: 7135-1653:0503
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Chime Strobe
- Mounting Type
- Ceiling
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Chime Strobe
- Mounting Type
- Ceiling
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Chime Strobe
- Mounting Type : Ceiling