Dispositivos óptico-acústicos
Flash de montaje en techo L-Series
Las luces estroboscópicas L-Series cuentan con características que garantizan una reducción de los tiempos de instalación, gracias a su menor consumo de corriente, y una estética moderna.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Toda la línea de productos de luces estroboscópicas de montaje en techo de la L-Series incluye una variedad de funciones que aumentan su versatilidad de aplicación a la vez que simplifican la instalación. Todos los dispositivos cuentan con un diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y infalibles, al tiempo que prácticamente eliminan los costosos y lentos fallos de conexión a tierra.
Para simplificar aún más la instalación, la L-Series utiliza una placa de montaje universal, para que los instaladores puedan montarlos en una amplia gama de cajas traseras. Con un resorte de cortocircuito integrado, los instaladores pueden probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para adaptarse a una amplia gama de requisitos de aplicación mediante ajustes de candelas seleccionables en campo, selección automática de operación de 12 o 24 V.
Funciones y ventajas:- Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
- Construcción resistente a manipulaciones
- Selección automática de operación a 12 o 24 V a 15 y 30 candelas
- Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177
- Placa de montaje universal para unidades de techo
- La función de resorte de cortocircuito de la placa de montaje verifica la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
- Eléctricamente compatible con dispositivos SpectrAlert® y SpectrAlert Advance heredados
- Homologado solo para montaje en techo.
- Compatible con el módulo de sincronización MDL3
- Con homologación UL: S5512, S4011
- Con aprobación FM, excepto para modelos Alert: 3057383
- CSFM: 7125-1653:0504, 7135-1653:0503
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Strobe
- Mounting Type
- Ceiling
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Strobe
- Mounting Type
- Ceiling
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Strobe
- Mounting Type : Ceiling