/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Dispositivos óptico-acústicos

    Flash de pared L-Series

    Interrumpido

    Las luces estroboscópicas L-Series cuentan con características que garantizan una reducción de los tiempos de instalación, gracias a su menor consumo de corriente, y una estética moderna.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las luces estroboscópicas de la serie L cuentan con características que garantizan reducir los tiempos de instalación con su menor consumo de corriente y su estética moderna. Con carcasas de plástico blanco y rojo, opciones de montaje en pared y techo, dispositivos estándar y compactos y dispositivos simples impresos con las palabras FIRE y FUEGO, estas luces estroboscópicas pueden satisfacer prácticamente cualquier necesidad de aplicación.

    Todos los dispositivos presentan un diseño enchufable con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo. Para simplificar aún más la instalación, las luces estroboscópicas de la serie L utilizan una placa de montaje universal para que los instaladores puedan montarlas en una amplia gama de cajas posteriores. Con un resorte de cortocircuito integrado, los instaladores pueden probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
    • Construcción resistente a manipulaciones
    • Selección automática de operación a 12 o 24 V a 15 y 30 candelas
    • Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185
    • Placa de montaje universal para unidades de techo
    • La función de resorte de cortocircuito de la placa de montaje verifica la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
    • Eléctricamente compatible con dispositivos SpectrAlert® y SpectrAlert Advance heredados
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S5512- S4011
    • Con homologación ULC
    • Con aprobación FM
    • Con aprobación CSFM: 7125-1653:0504- 7135-1653:0503
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Mounting Type
      • Wall
    • Product Type
      • Strobe
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Mounting Type : Wall
    • Product Type : Strobe