Dispositivos óptico-acústicos
L Series con luces estroboscópicas con aviso para techo con LED para interiores
Las luces estroboscópicas con LED L Series son dispositivos de notificación de modo privado que se utilizan para alertar al personal capacitado para que investigue posibles situaciones de emergencia y tome las medidas adecuadas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las L Series y L Series con línea LED se desarrollaron para simplificar la instalación. Todos los dispositivos presentan diseños enchufables con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo. La placa de montaje universal incluye un resorte de cortocircuito integrado para que los instaladores puedan probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo.
Además, el System Sensor L Series con dispositivos de notificación LED ofrece una nueva función de punto de prueba de diagnóstico que le permite medir la tensión del dispositivo con un medidor de tensión digital (DVM) sin retirar el dispositivo de la pared o el techo. Los puntos de prueba del DVM se encuentran discretamente ubicados en la cara del dispositivo de notificación, lo que permite una resolución de problemas más rápida y comprobaciones de voltaje final de línea (EOL), a la vez que reduce en gran medida el riesgo de colocar incorrectamente o dañar los dispositivos durante la resolución de problemas. Las estaciones de trabajo de personal de enfermería y guardia de seguridad son lugares ideales para estos timbres y timbres estroboscópicos.
Funciones y ventajas:- La tecnología LED proporciona un menor consumo de corriente
- Puntos de prueba de diagnóstico del medidor de tensión digital (DVM) para estroboscopios de bocina y luces estroboscópicas
- Ajustes de candelas seleccionables en el campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135, and 185
- Ajustes de candelas seleccionables en el campo en unidades de techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177
- Rotoswitches para selecciones de candelas, tonos y volúmenes
- La placa de montaje proporciona un diseño enchufable para facilitar la instalación y
- resortes de cortocircuito para comprobar la continuidad del cableado.
- Compatible eléctricamente con SpectrAlert heredado, SpectrAlert
- Dispositivos L Series y Advance
- Sincronización mediante el uso de fuentes de alimentación aprobadas por UL que admiten el protocolo System Sensor Sync o el módulo System Sensor MDL Sync
- Estética común en toda la plataforma L Series
- UL/ULC
- FM
- CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER