combination strobes
L Series con luces estroboscópicas con altavoces de pared con LED para interiores
Las luces estroboscópicas con altavoz con LED de la L Series cuentan con características que garantizan reducir los costes y tiempos de instalación con su menor consumo de corriente y su estética moderna.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La L Series y la L Series con plataforma LED de System Sensor ofrecen la línea de altavoces y luces estroboscópicas para altavoces más versátil y fácil de usar de la industria con un menor consumo de corriente y una estética moderna.
Las opciones de diseño flexibles satisfacen prácticamente cualquier requisito de aplicación: montaje en pared o techo, opciones de color rojo o blanco, kits de bisel para marcas e idiomas alternativos y lentes de color LED para una señalización visual distintiva. Además, los instaladores pueden adaptar fácilmente los dispositivos con candelas seleccionables in situ y con interruptores giratorios.
La L Series y la L Series con línea LED se han desarrollado para simplificar la instalación. Todos los dispositivos presentan diseños enchufables con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo. La placa de montaje universal incluye un resorte de cortocircuito incorporado, por lo que los instaladores pueden probar la continuidad del cableado antes de instalar el dispositivo.
La baja distorsión armónica del altavoz ofrece una salida de sonido de alta fidelidad al mismo tiempo que ofrece una salida de sonido de alto volumen para usar en aplicaciones de alto ruido ambiental.
Además, los dispositivos de notificación LED de la L Series de System Sensor ofrecen una nueva función de punto de prueba de diagnóstico que le permite medir el voltaje del dispositivo con un medidor de voltaje digital (DVM) sin quitar el dispositivo de la pared o el techo. Los puntos de prueba del DVM están ubicados discretamente en la parte frontal del dispositivo de notificación, lo que permite una resolución de problemas más rápida y verificaciones de voltaje de fin de línea (EOL) al tiempo que reduce en gran medida el riesgo de colocar incorrectamente o dañar los dispositivos durante la resolución de problemas.
Funciones y ventajas:- La tecnología LED proporciona un menor consumo de corriente
- Puntos de prueba de diagnóstico del medidor de voltaje digital (DVM) para luces estroboscópicas de altavoz
- Estética común en toda la plataforma de la L Series
- Construcción resistente a la manipulación
- Configuraciones de candela seleccionables en campo en unidades de pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185
- Interruptores rotativos para candela, voltaje del altavoz (25 y 70,7 VRMS) y configuraciones de potencia (1/4, ½, 1, 2 vatios)
- La placa de montaje proporciona un diseño enchufable para una instalación más sencilla y resortes de cortocircuito para verificar la continuidad del cableado
- Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y de la L Series heredados
- Sincronización mediante el uso de fuentes de alimentación aprobadas por UL que admiten el protocolo System Sensor Sync o el módulo de sincronización System Sensor MDL3
- Luces estroboscópicas homologadas para uso en pared o techo
- Altavoces y luces estroboscópicas de altavoz homologadas para uso en pared o techo
- No se requiere anillo de extensión
- Los altavoces ofrecen alta fidelidad y salida de sonido de alto volumen
- Tono de onda cuadrada de 520 Hz +/- 10 % compatible con panel de control de alarma contra incendios (FACP)
- UL/ULC; FM; CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER