Dispositivos óptico-acústicos
Dispositivo de alarma visual S-Cubed
El S-Cubed ofrece una amplia gama de sirenas de alarma alimentadas alimentadas por lazo con alarmas visuales y de voz integradas con certificación EN54-23.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El S-Cubed ofrece una amplia gama de sirenas de alarma alimentadas alimentadas por lazo con alarmas visuales y de voz integradas con certificación EN54-23. Combinado con la configuración flexible de los paneles de control de incendios Gent by Honeywell, este dispositivo alimentado por lazo puede ofrecer una combinación diferenciada de alarmas audibles y visuales para alerta y evacuación general.
Funciones y ventajas:- El consumo de energía muy bajo significa que el sistema Vigilon ofrece más sirenas y VAD de alto rendimiento en el bucle que ningún otro fabricante
- Cada bucle admite hasta 200 sirenas de voz y 100 dispositivos de alarma visual (VAD) y hasta 70 VAD de sirena combinados
- EN54-23 VAD con cobertura de luz ajustable a la salida de la sirena
- Rango de protección medioambiental (EP) con clasificación IP66
- Cuatro frases de voz y un tono de campana disponibles como estándar
- Los modos de voz y tono se pueden configurar libremente dentro de la misma sirena
- Supervisión activa de fondo de circuitos de sirena y VAD
- Ajuste el volumen de la sirena mediante la herramienta de puesta en marcha, el panel o el control remoto infrarrojo HandiLink
- Aprobado por LPCB según EN54-3, EN54-23 y EN54-17
- EN54-23:2010, EN54-17
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent