/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Dispositivos óptico-acústicos

    Flash de pared resist. a inclemencias SpectrAlert® Advance

    Interrumpido

    Luces estroboscópicas SpectrAlert® Advance: incluyen varias funciones que aumentan la flexibilidad de la aplicación y simplifican la instalación: ajustes seleccionables en campo, incluidas candelas, y selección automática de operación con 12 o 24 V.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las luces estroboscópicas de la serie SpectrAlert® Advance son ideales para advertir a personas con problemas de audición durante un evento de emergencia. Tienen configuraciones de candelas seleccionables en campo que incluyen 15, 15/75, 30, 75, 95, 110 y 115 candelas. Los modelos de candelas altas tienen ajustes seleccionables en campo que incluyen 135, 150, 177 y 185 candelas. Ofrecen un diseño enchufable con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo.

    Funciones y ventajas:
    • Resistente a la intemperie de acuerdo con NEMA 4X, IP56
    • Compatible con el protocolo de sincronización de System Sensor y los productos SpectrAlert heredados
    • Configuraciones de candela seleccionables en campo: 15, 15/75, 30, 75, 95, 110, 115, 135, 150, 177 y 185.
    • Selección automática de funcionamiento a 12 o 24 voltios a 15 y 15/75 candelas
    • Placa de montaje universal con un resorte de cortocircuito integrado que prueba la continuidad del cableado antes de instalar los dispositivos
    • Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S3593
    • Con homologación ULC
    • CSFM: 7300-1653:187
    • FM: 3023572
    • MEA: MEA452-05-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Strobe
    • Mounting Type
      • Wall

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Strobe
    • Mounting Type
      • Wall
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Strobe
    • Mounting Type : Wall