Dispositivos óptico-acústicos
Sirena de voz
La sirena mejorada por voz direccionable de baja potencia y los productos combinados de flash proporcionan señales de alarma sonoras y visuales, y están diseñados para su uso en sistemas de alarma contra incendios direccionables y analógicos Gent.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La sirena mejorada por voz direccionable de baja potencia y los productos combinados de flash proporcionan señales de alarma sonoras y visuales, y están diseñados para su uso en sistemas de alarma contra incendios direccionables y analógicos Gent.
Los dispositivos S3 se suministran con mensajes de voz estándar junto con sirena y opción de flash. Los dispositivos se configuran durante la puesta en marcha para funcionar según los requisitos específicos del sitio. Los dispositivos se suministran con una base profunda (40 mm [1,57 in]) o una base poco profunda (25 mm [0,98 in]), con productos IP55C e IP31C respectivamente. La gama del sistema solo está disponible con base profunda.
Otros
- Brand
- Gent
Otros
- Brand
- Gent
- Brand : Gent