/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena de 130dB

    Interrumpido

    Sirena gris para la emisión segura de alarmas en entornos ruidosos y en zonas amplias. Cubre una zona de 562 m y ofrece un modo de espera de baja potencia.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Sirena gris para la emisión segura de alarmas en entornos ruidosos y en zonas amplias. Cubre una zona de 562 m y ofrece un modo de espera de baja potencia. Se puede programar un máximo de 9 de los 80 tonos preinstalados. Control automático integrado, función de prueba y relé indicador de fallos. Requiere 230 V CA de potencia acústica y un consumo máximo de 1 A.

    Características y Beneficios:
    • Modo de espera de bajo consumo
    • Función de autoprueba
    • Adecuado para uso en exteriores e interiores
    • Relé indicador de fallos
    • Resistencia final enchufable de 4,7 Kohm para control de línea
    • Requiere alimentación 220Vac
    Specifications

    Otros

    • Product Type
      • Sounder

    Otros

    • Product Type
      • Sounder
    • Product Type : Sounder