/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Sirena de tono doble 748LC

    748LC es la sirena de doble tono más alta con 112 db que se monta directamente en una caja eléctrica o pared de 10,16 cm (4 in) eliminando la necesidad de un armario.

    Overview

    748LC es la sirena de doble tono más alta con 112 dB. La 748LC, totalmente resistente a las manipulaciones y las inclemencias del tiempo, se monta directamente en una caja eléctrica o pared de 10,16 cm (4 in), lo que elimina la necesidad de un armario. El coste es bajo en comparación con otras sirenas con diseño compacto y facilidad de instalación disponible tanto para interiores como para exteriores.

    Funciones y ventajas:
    • Bajo consumo de corriente, 550 mA 12 V CC (112 dB)
    • Más pequeña: se monta directamente en la pared o en 4 cajas eléctricas
    • Salida de tono doble: constante y trino
    • Listo para montar: no es necesario desmontarlo
    • Carcasa antivandálica y resistente a la intemperie
    • Atractiva, se puede utilizar en interiores o exteriores
    • El anillo de ajuste a presión oculta los tornillos
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security