/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Luz estroboscópica de bocina resistente al clima ASWP

    Interrumpido

    Los estroboscopios de bocina resistentes a la intemperie ASWP constan de luces cuadradas de 24 V para usar con una caja posterior resistente a la intemperie WPBB R. Los estroboscopios de bocina resistentes son dispositivos instalados en la pared.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las luces estroboscópicas de bocina resistentes a la intemperie Wheelock ASWP constan de luces estroboscópicas de bocina cuadradas de 24 V para usar con una caja posterior resistente a la intemperie WPBB R en aplicaciones al aire libre y en entornos extremos. Los estroboscopios de bocina resistentes al clima son dispositivos instalados en la pared. La luz estroboscópica aparece como 75 cd en el eje a -35 °C ( -31 °F). Elija entre un tono de bocina continuo o un tono de patrón temporal (Código 3) cuando se aplica voltaje constante desde el panel de control de alarma contra incendios (FACP). Cada tono tiene tres niveles de volumen seleccionables in situ. Sincronice estas luces estroboscópicas con los módulos SM (simple) o DSM (dual) o un panel de control compatible. La respuesta audible se puede silenciar mientras se mantiene la activación de la luz estroboscópica, un requisito en algunas jurisdicciones.

    Funciones y ventajas:
    • 24 V CC, filtrado o sin filtro
    • Dispositivo de montaje en pared
    • Tonos continuos seleccionables de bocina o temporales (código 3), cada uno con tres configuraciones de volumen seleccionables
    • Sincronización con módulos SM y DSM
    • Operación rentable con dos cables y diseño de perfil bajo
    Certificaciones:
    • UL
    • CSFM
    • NFPA
    • NYC/MEA
    • ANSI
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER