Bocinas y sirenas
Compatible con versiones anteriores de la sirena
El S2IP-SN-W3 de Gent es un repuesto compatible con versiones anteriores para la sirena de 3 vías 34203.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El S2IP-SN-W3 de Gent es un repuesto compatible con versiones anteriores para la sirena de 3 vías 34203.
La gama S-Cubed de avisadores de alarma incorpora efectos de sonido y estroboscópicos, todo en una gama de dispositivos de alarma. La gama ofrece todas las variantes en la elección de 2 colores, rojo o blanco, con una versión de base poco profunda sellada según IP31 o una versión de base profunda sellada según IP55. Todas las sirenas de perfil bajo tienen la opción de un estroboscópico integral completamente alimentado por lazo.
Funciones y ventajas:- Salida de 103 dBA +/- 2 dBA
- Distancia de funcionamiento del control IR: 3 m (9,84 pies)
- 4 frases de voz y tono de campana disponibles como estándar
- Tensión de operación: 10,8 - 28,8 V (compatible con sistemas de 12 o 24 V)
- Clasificación IP55
- 32 tonos de sirena disponibles
- La sirena cumple con la norma EN54 Pt.3
- EN54 parte 3 (excepto sirenas de voz)