Bocinas y sirenas
Sirena ENscape
Sirena convencional ENscape en cuerpo blanco, disponible en diferentes clasificaciones IP
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las sirenas ENscape son dispositivos de alta calidad diseñados para alertar a los ocupantes del edificio de una emergencia. El producto cuenta con un nuevo diseño de bocina plegada que proporciona una excelente salida de sonido con un bajo consumo de corriente. Con su diseño moderno, su conjunto de tonos globales y sus amplias funciones de fácil instalación, la sirena ENscape es la opción lógica para especificadores, OEM, instaladores y distribuidores.
Funciones y ventajas:- Diseño moderno que elimina la necesidad de orientación del dispositivo
- Las sirenas de dos etapas permiten configurar secuencias de alerta y alarma para la evacuación por fases
- Sistema de fijación a la primera que permite realizar pruebas de continuidad eléctrica antes del ajuste del dispositivo
- Opción de base profunda con varias entradas de cable para una instalación flexible
- Configuraciones de volumen ajustables
- Adecuado para aplicaciones de montaje en pared y techo
- Optimizado para sistemas de 12 V y 24 V, lo que hace que la gama sea adecuada para su uso en aplicaciones de seguridad e incendios
- EN54-3
Otros
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
Otros
- Brand
- ESSER
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Product Type
- Sounder
- Brand : ESSER|KAC|Morley-IAS|NOTIFIER
- Product Type : Sounder