Bocinas y sirenas
Bocinas de la L Series
Las bocinas de la L-Series stán diseñadas para simplificar las instalaciones al proporcionar una señalización primaria y secundaria para aplicaciones de incendios y seguridad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La L Series de System Sensor ofrece la línea de bocinas más versátil y fácil de usar de la industria, con un menor consumo de corriente y una estética moderna. La línea de bocinas instaladas en la pared de la L-Series incluye una variedad de funciones que aumentan su versatilidad de aplicación a la vez que simplifican la instalación. Todos los dispositivos presentan diseños enchufables con mínima intrusión en la caja trasera, lo que hace que las instalaciones sean rápidas y a prueba de errores, al tiempo que se eliminan los costosos fallos de tierra, los cuales le hacen perder mucho tiempo. Con carcasas de plástico blancas y rojas, tamaños estándar y compactos, las bocinas System Sensor L-Series pueden satisfacer prácticamente cualquier requisito de aplicación.
Funciones y ventajas:- Operación de 12 y 24 V
- Rotoswitch para tono de bocina y tres selecciones de volumen
- Tonos temporales y no temporales
- Bocina con clasificación de más de 88 dBA a 16 voltios
- Construcción resistente a manipulaciones
- S4011 homologado por UL
- S5512 homologado por UL
- Homologado por ULC
- 3057383 con aprobación FM
- 3057072 con aprobación FM
- 7135-1653:0504 homologado por CSFM
- 7135-1653:0503 homologado por CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Horn
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Horn
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Horn