Bocinas y sirenas
Sirena de techo de baja frecuencia L-Series
Las bocinas de baja frecuencia de la serie L incluyen una variedad de funciones que aumentan la versatilidad de sus aplicaciones y simplifican la instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las bocinas de baja frecuencia de la serie L incluyen una variedad de funciones que aumentan la versatilidad de sus aplicaciones y simplifican la instalación. Están diseñadas para cumplir con los requisitos de espacio para dormir de NFPA 72 que requieren un dispositivo de notificación de baja frecuencia que funcione dentro del rango de frecuencia de 520 Hz ± 10 % y tenga un tono de onda cuadrada.
Estos dispositivos cuentan con diseños enchufables que hacen que las instalaciones sean rápidas e infalibles y, al mismo tiempo, eliminan prácticamente los costosos y lentos fallos a tierra. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para ajustarlos a una amplia gama de requisitos de aplicación con operación de 24 V y un rotoswitch para tonos de bocina de baja frecuencia de 520 Hz.
Funciones y ventajas:- 520 Hz ± 10 % tono de onda cuadrada, conformidad con NFPA
- Rango completo de candelas más opciones de tono alto/bajo para optimizar el consumo de corriente para una amplia variedad de aplicaciones
- Opciones de techo compacto y estándar, y redondo
- Rotoswitch para ajustes alto y bajo, temp 3 y temp 4
- Diseño enchufable con mínima intrusión en la caja posterior
- El resorte de cortocircuito de la placa de montaje comprueba la continuidad del cableado antes de la instalación del dispositivo
- Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert® y SpectrAlert® Advance heredados
- Estética moderna actualizada
- Certificación UL: S4011
- Con aprobación FM: PR452768
- CSFM: 7135-1653:0516
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Low-Frequency
- Sounder
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Low-Frequency
- Sounder
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Low-Frequency|Sounder