/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    horns and sounders

    Sirena de pared de baja frecuencia L-Series compacta

    Interrumpido

    Las bocinas compactas de pared de baja frecuencia L Series incluyen una variedad de funciones que aumentan la versatilidad de sus aplicaciones y simplifican la instalación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las bocinas compactas de pared de baja frecuencia L Series incluyen una variedad de funciones que aumentan la versatilidad de sus aplicaciones y simplifican la instalación. Están diseñadas para cumplir con los requisitos de espacio para dormir de NFPA 72 que requieren un dispositivo de notificación de baja frecuencia que funcione dentro del rango de frecuencia de 520 Hz ± 10 % y tenga un tono de onda cuadrada.

    Estos dispositivos cuentan con diseños enchufables que hacen que las instalaciones sean rápidas e infalibles y, al mismo tiempo, eliminan prácticamente los costosos y lentos fallos a tierra. Los instaladores también pueden adaptar fácilmente los dispositivos para ajustarlos a una amplia gama de requisitos de aplicación con operación de 24 V y un rotoswitch para tonos de bocina de baja frecuencia de 520 Hz.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Low-Frequency
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Low-Frequency
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar