/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Altavoz de difusión pública Leadway

    Altavoz de difusión pública Leadway

    Overview

    Con su concepto de diseño elegante y de perfil bajo, las columnas de sonido para exteriores de la serie Livina muestran hermosas formas que se adaptan perfectamente a cualquier entorno. La amplia cobertura de sonido y la calidad de sonido superior de la columna de sonido la convierten en la opción perfecta para una amplia gama de aplicaciones al aire libre, y su carcasa resistente es suficiente para soportar entornos hostiles.

    Funciones y ventajas:
    • ・Carcasa de aluminio fundido
    • Cardán estándar con ángulo ajustable para facilitar la instalación
    • - Conmutable entre tensiones de entrada de 100 V y 70 V
    • ・Resistente al agua y al polvo, IP66
    • ・Se puede utilizar en entornos exteriores extremos