/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    horns and sounders

    Luz flash forma piramidal

    Interrumpido

    Notifier ofrece luz intermitente de pirámide. La luz intermitente de pirámide con carcasa piramidal y protección contra impactos roja cubre una zona de 11 metros.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Notifier ofrece luz intermitente de pirámide. La luz intermitente de pirámide con carcasa piramidal y protección contra impactos roja cubre una zona de 11 metros. Anunciador de lente rojo compacto y sincronizable o anunciador de lente transparente con luz flash de 5/10 julios y funcionamiento de 24 V CC. El flash con cuatro frecuencias diferentes se puede seleccionar mediante un interruptor DIP.

    Características y Beneficios:
    • Compacto y sincronizable
    • Disponible en anunciador de lente rojo o anunciador de lente transparente
    Certificaciones:
    • EN54 - 23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar