Bocinas y sirenas
Sirena electrónica autónoma
Las sirenas electrónicas autónomas son una combinación de altavoz y controlador de sirena.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las sirenas electrónicas autónomas son una combinación de altavoz y controlador de sirena. Las sirenas electrónicas autónomas están disponibles en tamaño pequeño con un diámetro de 127 cm (5 in) y un tono doble estable y de trino. Las sirenas electrónicas autónomas se utilizan tanto en interiores como en exteriores. Las sirenas son resistentes a las inclemencias del tiempo con un material de construcción de alto impacto. Estas sirenas fáciles de instalar están diseñadas para Ahorrar tiempo y dinero al usuario.
Funciones y ventajas:- Tono doble: constante y trino
- Alta resistencia a la intemperie
- Material de construcción contra impactos