/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Bocinas y sirenas

    Difusor de sonido Sonos de base corta

    Interrumpido

    Los difusores de sonido juegan un papel esencial en un edificio y permiten informar a las personas que allí se encuentran de la necesidad de evacuar y así protegerlas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los difusores de sonido juegan un papel esencial en un edificio y permiten informar a las personas que allí se encuentran de la necesidad de evacuar y así protegerlas. La evacuación está establecida como obligatoria por el código de trabajo así como por las normas de seguridad contra los riesgos de incendio en los establecimientos abiertos al público. Los difusores de sonido se diferencian por su potencia, la naturaleza de las señales o mensaje y su grado de protección, así como por la adición, cuando sea necesario, de una señal luminosa (flash). Los dispositivos de sonido de alarma contra incendios de la gama IQ8S están certificados con NF y CE (DPC). Cumplen con el estándar EN54-3 con sonido conforme al estándar NFS-32-001.

    Certificaciones:
    • EN54-3
    • NFS-32-001
    • CE