Bocinas y sirenas
Detector de flujo de agua serie WFD
Alarmas, alarmas sonoras y visuales, indicadores de flujo de agua y otros
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El producto está diseñado con circuitos integrados especiales, con las ventajas de operación estable, elegante apariencia y larga vida útil.
Puede emitir señales sonoras y de impulsos ópticos de tono variable para indicar alarmas de incendio, con una iluminancia de las señales de impulsos no inferior a 75 cd. El producto funciona con una fuente de alimentación de 24 V CC y puede funcionar de forma independiente.
.
La carcasa de este producto está disponible en dos materiales: aleación de aluminio fundido (P800AEIS) y acero inoxidable (P800EXS),
y ambas cumplen los requisitos de diferentes situaciones de uso. El producto funciona independientemente de la contaminación ambiental, el agua de lluvia y el polvo,
con una clase de protección IP66. Con buenas propiedades antideflagrantes y protectoras, resistencia a la corrosión y al envejecimiento, el producto puede funcionar en interiores, exteriores y en una variedad de ubicaciones industriales especiales
durante un periodo prolongado.
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER