Altavoces
Altavoz en columna de aluminio para exterior L-VOM20A/EN, ENC y L-VOM40A/EN, ENC
L-VOM A/EN proporciona un amplio rango de respuesta de frecuencia, baja distorsión y alto nivel de presión de sonido para una transmisión precisa e inteligible de mensajes de evacuación y reproducción de sonido de alta calidad.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
L-VOM A/EN es un altavoz de columna de alarma por voz de alto rendimiento para uso en exteriores. L-VOM A/EN proporciona un amplio rango de respuesta de frecuencia, baja distorsión y alto nivel de presión de sonido para una transmisión precisa e inteligible de mensajes de evacuación y reproducción de sonido de alta calidad. Su diseño de bajo perfil en color blanco se combina fácilmente con la mayoría de los interiores en ubicaciones como hoteles, salas de conferencias, cines, parques temáticos, fábricas y exposiciones.
Funciones y ventajas:- Voz inteligible y reproducción de sonido superior
- Carcasa de aluminio robusta
- Se suministra con soporte giratorio universal para un ajuste sencillo del ángulo
- Se puede cambiar entre 100 V y 70 V
- Se adapta a entornos extremos
- Disponible con o sin condensador (número de pieza sin “C”)
- EN54-24
- BS 5859-8
- IP66