/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de techo negro

    El altavoz de techo de Honeywell tiene un rango completo de 10,16 cm (4 in) con cinco tomas de corriente. Ofrece un sonido claro y ajustes de potencia sencillos. Viene con una caja de montaje en superficie para instalación en techo o pared.

    Overview

    El altavoz de techo de Honeywell tiene un rango completo de 10,16 cm (4 in) con cinco tomas de corriente. Ofrece un sonido claro y ajustes de potencia sencillos. Viene con una caja de montaje en superficie para instalación en techo o pared.

    Funciones y ventajas:
    • Rendimiento de audio claro e inteligible
    • Diseño elegante y discreto
    • Ajustes de potencia simples
    • Plástico ABS compacto y resistente al fuego de alta resistencia
    • Sistema de montaje empotrado para una instalación rápida y fácil
    • Respetuoso con el medio ambiente
    Certificaciones:
    • AS7240.24
    • EN54-24