/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Amplificador integrado Bose Freespace

    Interrumpido

    Los amplificadores integrados freespace están diseñados para sonido de primera calidad, configuración simple operativa sencilla, y ofrecen flexibilidad para expansión cuando se requieren más altavoces

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El amplificador integrado freespace ofrece procesamiento de señal, enrutamiento, paginación y amplificación para una amplia gama de aplicaciones comerciales. Para aplicaciones de música de fondo y emisión de mensajes como tiendas minoristas, restaurantes y bares, hotelería, salas de conferencias, escuelas y zonas auxiliares. El amplificador de zona integrado ofrece una variedad de conexiones de entrada fáciles de usar (micrófono/línea), ajustes de ganancia de entrada y nivel de salida, y modos operacionales. Los preajustes EQ de los altavoces Bose Free Space FS2 y FS4 seleccionables está disponible para la optimización de los altavoces. El control de volumen Bose opcional de montaje en pared con interfaz de usuario con interruptor A/B permite colocar los controles de selección de volumen y fuente a distancia del amplificador para mayor comodidad del usuario

    Características y Beneficios:
    • La amplificación para un sonido de primera calidad de un amplificador fiable y de alta calidad de Clase D proporciona un rendimiento optimizado y una calidad de sonido de primera gracias al uso del procesamiento de señales digitales interno
    • La instalación simplificada con una configuración local desde los paneles frontal y posterior del amplificador
    • El buscapersonas de voz óptica proporciona una transición automática suave entre las señales de música y de página
    • El panel frontal fácil de usar para el usuario final permite a los usuarios conectar dispositivos fácilmente
    • El diseño compacto y ligero permite que el amplificador de zona integrado en el espacio libre se coloque fuera del camino
    Certificaciones:
    • CE
    • cUL
    • IEC62368-1
    • CSA 60065
    • CB
    • FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) parte 15B Clase A
    • EN55103-1 (1997)
    • EN55103-2 (1996)
    • CISPR13 (2003)