/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de techo

    Interrumpido

    Altavoces de montaje en techo de metal revestido de plástico, altavoz de banda ancha de alta eficiencia y a prueba de humedad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Moderno altavoz de instalación en techo en diseño metálico revestido de plástico (RAL 9010) con driver de banda ancha de alta eficiencia y a prueba de humedad, certificado según EN54- 24.DL 06-130/T-EN54 (cono de 130 mm) tiene una potencia máxima de 6 W y puede modificarse a 3 W o 1,5 W en caso necesario. Las abrazaderas poseen muelle para mayor fuerza de sujeción y menor distancia de tensión, permiten montaje de forma rápida y sencilla. Un montaje inteligente del anillo interior evita que la rejilla se hunda incluso con una carga elevada debido a las influencias ambientales. Para mayor seguridad, este altavoz de instalación en techo EN54-24 está equipado con una ficha cerámica y un fusible térmico, y lleva una cúpula ignífuga. Dispone de una salida de cable PG16 y tapa ciega. La cúpula ignífuga evita la acción de succión del efecto chimenea con techos suspendidos en caso de incendio, después de que se haya quemado parte de la membrana del altavoz.