/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz modular para techo LM2-PCP06x

    Interrumpido

    Los altavoces de techo modulares LM2-PCP06x son altavoces económicos de 6W.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los altavoces de techo modulares LM2-PCP06x son altavoces económicos de 6 W, que incluyen tres modelos para la selección: altavoz directo montado en el techo, altavoz de techo con cúpula trasera ABS y altavoz de techo a prueba de humedad, que se adapta a diferentes requisitos de instalación. Su elegante diseño con una bonita cubierta blanca hace que se combine fácilmente con cualquier decoración de interiores. Los altavoces son resistentes a la humedad y al polvo: panel integrado que protege los componentes interiores de salpicaduras de agua y material ABS que evita que el agua de su superficie oxide el armario.

    Funciones y ventajas:
    • Excelente reproducción de voz y música
    • Diseño moderno
    • Fácil instalación
    • Cúpula trasera opcional para elegir 
    Certificaciones:
    • CE
    • rohs
    • IP54 e IP55 (LM2-PCP06C)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|NOTIFIER