Altavoces
Altavoz de techo resistente al clima SpectrAlert® Advance
Los altavoces de la serie SpectrAlert® Advance SP de Honeywell son altavoces de voltaje dual diseñados para sistemas de señalización de protección contra incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La serie SpectrAlert® Advance de dispositivos de notificación ofrece una amplia gama de altavoces para exteriores para aplicaciones en paredes y techos. Están diseñados para usarse a 25 o 70,7 voltios y funcionan en cualquiera de los cuatro niveles de potencia de entrada. Estos productos son eléctricamente compatibles con la generación anterior de altavoces SpectrAlert®. Con su baja distorsión armónica total, la serie SpectrAlert® Advance SP ofrece una salida de sonido de alta fidelidad.
Funciones y ventajas:- Resistente al clima según NEMA 4X, IP56
- Clasificación de -40 °C a 66 °C (-40 °F a 151 °F)
- El diseño enchufable y la cubierta protectora reducen los fallos de conexión a tierra
- Placa de montaje universal con un resorte de cortocircuito integrado que comprueba la continuidad del cableado antes de instalar los dispositivos
- Rotoswitch para la tensión del altavoz (25 y 70,7 Vrms) y los ajustes de potencia (1/4, 1/2, 1 y 2 vatios)
- Compatible con el protocolo de sincronización de System Sensor y los productos SpectrAlert® heredados
- Material de construcción a prueba de manipulaciones
- Aprobación 75S0 de UL
- Clasificación ULC
- Certificación CSFM 7320-1653:201
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER