/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de pared resist. a inclemencias SpectrAlert® Advance

    Interrumpido

    Los altavoces de la serie SpectrAlert® Advance SP de Honeywell son altavoces de voltaje dual diseñados para sistemas de señalización de protección contra incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie SpectrAlert® Advance de dispositivos de notificación ofrece una amplia gama de altavoces para exteriores para aplicaciones en paredes y techos. Están diseñados para usarse a 25 o 70,7 voltios y funcionan en cualquiera de los cuatro niveles de potencia de entrada. Estos productos son eléctricamente compatibles con la generación anterior de altavoces SpectrAlert®. Con su baja distorsión armónica total, la serie SpectrAlert® Advance SP ofrece una salida de sonido de alta fidelidad.

    Funciones y ventajas:
    • Resistente a la intemperie según NEMA 4X
    • Clasificación IP56 de -40 °F a 151 °F
    • El diseño enchufable y la cubierta protectora reducen las fallas a tierra
    • Placa de montaje universal con resorte de cortocircuito incorporado que prueba la continuidad del cableado antes de instalar los dispositivos
    • Rotoswitch para voltaje del altavoz (25 y 70,7 Vrms) y configuraciones de potencia (1/4, 1/2, 1 y 2 vatios)
    • Compatible con el protocolo de sincronización de System Sensor y los productos SpectrAlert® heredados
    • Construcción a prueba de manipulaciones
    Certificaciones:
    • 75S0 homologado por UL
    • Homologado por ULC
    • 7320-1653:201 homologado por CSFM
    • 10-08-E (SPWK) aprobado por MEA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER