/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    speakers

    Difusor para túneles

    Interrumpido

    Difusor de bocina directiva de acero inoxidable de 100W para aplicaciones en túneles.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Difusor de bocina directiva de acero inoxidable de 100W para aplicaciones en túneles. Respuesta de frecuencia 250 - 8.000 Hz. Grado de protección IP66. Dimensiones 1714 x 1020 x 450 mm, peso 32 Kg, temperatura de funcionamiento -25 / +70 °C. Color gris (RAL 7035). Sensibilidad: 111 dB@1W/1m.

    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar