/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Altavoces

    Altavoz de pared

    Interrumpido

    Los altavoces de instalación en la pared ofrecen la máxima seguridad para proyectos de alarma por voz.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los altavoces de instalación en la pared ofrecen la máxima seguridad para proyectos de alarma por voz. El chasis cuenta con una protección óptima contra la humedad gracias a una protección extra. Los altavoces están disponibles con dos chasis independientes y dos transformadores de salida de 100 voltios. Permite un realizar conexión a través de dos líneas separadas (A/B). Si una línea falla, la redundancia del altavoz continuará proporcionando sonido en el área. En cada posición de instalación están disponibles tanto la línea A como la B y, por tanto, ofrecen redundancia. La carcasa de madera MDF de alta densidad (en blanco) garantiza un sonido de baja resonancia, el sencillo montaje se realiza con conexiones de tornillo con la pared trasera. Cuenta con una salida de cable PG16 y una cubierta ciega. El estándar del producto IP 54-24 garantiza la seguridad operacional incluso en condiciones ambientales difíciles. Ambos altavoces de línea A/B están equipados con 2 terminales cerámicos integrados y 2 fusibles térmicos. El chasis está permanentemente protegido contra la humedad mediante una capa protectora.

    Características y Beneficios:
    • Ofrece la máxima seguridad para proyectos de alarma de voz
    • Dos chasis independientes y dos transformadores de salida de 100 voltios
    • Equipado con 2 terminales cerámicos integrados y 2 fusibles térmicos
    • Protección contra la humedad por impregnación
    • Diseño plano y elegante
    • Instalación sencilla y rápida
    Certificaciones:
    • EN-54
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER