strobes and signal lights
LED remoto serie 34000
Los LED remotos de la serie Gent 34000 están diseñados para usarse donde los detectores no son visibles, como en huecos de techo o habitaciones o espacios que pueden no tener fácil acceso. Se utilizan con bases S4-700.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El 13449-01 es un LED remoto de la serie 34000 y es parte de Gent de Honeywell. Esta serie de LED remotos se usan donde los detectores no son visibles, como en huecos de techo o habitaciones o espacios que pueden no tener fácil acceso.
Funciones y ventajas:- Cantidad máxima por bucle 100
- Aprox. Peso 0,34 kg
- Temperatura de funcionamiento -10C a +50C
- Protección contra entrada de agua y polvo IP40
- Factor de carga del dispositivo 1
- Para uso con bases S4-700