/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    710 Luces estroboscópicas de advertencia

    Las luces de advertencia estroboscópicas 710 son rojas. Las luces de advertencia estroboscópicas son flashes de alta intensidad para identificación rápida y para excelente visibilidad. Disponible en transparente, ámbar, rojo y azul.

    Overview

    Las luces de advertencia estroboscópicas 710 son luces estroboscópicas rojas. Las luces de advertencia estroboscópicas son flashes de alta intensidad para identificación rápida y para excelente visibilidad. Disponible en transparente, ámbar, rojo y azul. Con características que incluyen terminales que eliminan la necesidad de empalmar y engarzar cables, orificios de montaje elípticos, un gran canal de cableado que proporciona mucho espacio para tender cables y una práctica cubierta de caja con bisagras, fácil de instalar y diseñada para ahorrar tiempo y dinero.

    Funciones y ventajas:
    • Flashes de alta intensidad para una identificación rápida de las instalaciones
    • Se monta en la superficie o en la carcasa de la campana de alarma
    • Operación de 6 a 12 V CC en una sola unidad
    • Excelente visibilidad de la cobertura de ángulo más amplio
    • Resistente a la intemperie para uso en exteriores
    • Disponible en transparente, ámbar, rojo y azul
    • Bajo consumo eléctrico: 350 mA.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security