Flashes y pilotos de señalización
Dispositivo óptico-acústico con certificación EN54-3 y EN54-23
Paneles acústicos visuales PAN1-EU diseñados para todas las instalaciones de sistemas de detección de incendios, donde la señal de alarma debe asociarse no solo a un aviso acústico, sino también a una indicación visual
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los paneles acústicos visuales PAN1-EU son paneles de alarma donde la señal de alarma debe asociarse no solo a un aviso acústico, sino también a una indicación visual. El circuito del panel está protegido contra la inversión de polaridad. El panel está certificado de conformidad con las normativas europeas EN54.3 y EN54.23. La caja está fabricada con materiales no combustibles, autoextinguibles y retardantes (ABS con grado V0). La película de la etiqueta de texto está hecha de PMMA (polimetilmetacrilato) un material de inflamabilidad lenta. El texto de la película, sobre un fondo rojo oscuro, se ilumina y es visible cuando el panel está activado por una condición de alarma. Se puede actualizar con el kit de actualización KIT-IP55 para su instalación en entornos especialmente polvorientos o para instalaciones en exteriores
Certificaciones:- CE
- EN54.3
- EN54.23