/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Flashes y pilotos de señalización

    S3EP S-Cubed

    Interrumpido

    S-Cubed incorpora sonido, voz y una alarma visual EN54-23, todo en un único dispositivo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El S-Cubed ofrece una amplia gama de sirenas de alarma alimentadas alimentadas por lazo con alarmas visuales y de voz integradas con certificación EN54-23. Combinado con la configuración flexible de los paneles de control de incendios, este dispositivo alimentado por lazo puede ofrecer una combinación diferenciada de alarmas audibles y visuales para alerta y evacuación general. Cada bucle admite hasta 200 sirenas de voz y 100 dispositivos de alarma visual (VAD) y hasta 70 VAD de sirena combinados

    Funciones y ventajas:
    • El consumo de energía muy bajo significa que el sistema Vigilon ofrece más sirenas y VAD de alto rendimiento en el bucle que ningún otro fabricante
    • EN54-23 VAD con cobertura de luz ajustable a la salida de la sirena
    • Rango de protección medioambiental (EP) con clasificación IP66
    • Cuatro frases de voz y un tono de campana disponibles como estándar
    • Los modos de voz y tono se pueden configurar libremente dentro de la misma sirena
    • Supervisión activa de fondo de circuitos de sirena y VAD
    • Ajuste el volumen de la sirena mediante la herramienta de puesta en marcha, el panel o el control remoto infrarrojo HandiLink
    Certificaciones:
    • EN54-23
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent